• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Top Verbindung, 45°-T-Stück F-2

Top Verbindung, 45°-T-Stück F-2
  • Mengenrabatt

There are two types of surface coating, primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPF-F-2-3B-R
TOPF-F-2-3B-W
TOPF-F-2-4B-R
TOPF-F-2-4B-W
TOPF-F-2-5B-R
TOPF-F-2-5B-W
TOPF-F-2-6B-R
TOPF-F-2-6B-W
TOPF-F-2-21/2B-R
TOPF-F-2-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Oberflächenbehandlung

25.06 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

27.33 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

38.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

42.04 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

65.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

71.54 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

84.29 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

92.50 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

19.42 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

21.14 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Haupteinheits-Material Gusseisen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support