Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Top Verbindung, T-Stück F-3

Top Verbindung, T-Stück F-3
  • Mengenrabatt

There are two types of surface coating: primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPF-F-3-2B-R
TOPF-F-3-2B-W
TOPF-F-3-3B-R
TOPF-F-3-3B-W
TOPF-F-3-4B-R
TOPF-F-3-4B-W
TOPF-F-3-5B-R
TOPF-F-3-5B-W
TOPF-F-3-6B-R
TOPF-F-3-6B-W
TOPF-F-3-21/2B-R
TOPF-F-3-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Oberflächenbehandlung

19.11 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

20.70 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

38.48 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

42.04 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

57.49 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

63.01 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

80.62 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

88.74 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

102.44 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 6B (150A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

112.71 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 6B (150A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

28.62 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

31.19 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Haupteinheits-Material Gusseisen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support