• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Top Verbindung, Kappe F-4

Top Verbindung, Kappe F-4
  • Mengenrabatt

There are two types of surface coating, primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPF-F-4-2B-R
TOPF-F-4-2B-W
TOPF-F-4-3B-R
TOPF-F-4-3B-W
TOPF-F-4-4B-R
TOPF-F-4-4B-W
TOPF-F-4-5B-R
TOPF-F-4-5B-W
TOPF-F-4-6B-R
TOPF-F-4-6B-W
TOPF-F-4-21/2B-R
TOPF-F-4-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Oberflächenbehandlung

10.10 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

10.84 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

13.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

14.15 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

21.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

23.03 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

30.95 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

33.77 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

39.83 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

43.46 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

11.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

12.61 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Haupteinheits-Material Gusseisen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support