• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Top Verbindung, Reduzier-Stutzen F-3

Top Verbindung, Reduzier-Stutzen F-3
  • Mengenrabatt

There are two types of surface coating primary rustproofing coating and molten zinc plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPF-F-5-3X21/2B-R
TOPF-F-5-3X21/2B-W
TOPF-F-5-4X2B-R
TOPF-F-5-4X2B-W
TOPF-F-5-4X3B-R
TOPF-F-5-4X3B-W
TOPF-F-5-4X21/2B-R
TOPF-F-5-4X21/2B-W
TOPF-F-5-5X3B-R
TOPF-F-5-5X3B-W
TOPF-F-5-5X4B-R
TOPF-F-5-5X4B-W
TOPF-F-5-6X3B-R
TOPF-F-5-6X3B-W
TOPF-F-5-6X4B-R
TOPF-F-5-6X4B-W
TOPF-F-5-6X5B-R
TOPF-F-5-6X5B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Nenngröße 2. Ende Oberflächenbehandlung

12.07 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

12.92 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

15.92 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

17.27 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

20.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

22.67 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

18.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

19.60 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

28.62 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

31.19 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

31.81 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

34.68 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

31.07 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

33.89 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

33.89 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

37.01 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

39.53 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

43.21 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Haupteinheits-Material Gusseisen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support