Top Flansch, FL-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPJ-FL-10-3B-R
TOPJ-FL-10-3B-W
TOPJ-FL-10-4B-R
TOPJ-FL-10-4B-W
TOPJ-FL-10-5B-R
TOPJ-FL-10-5B-W
TOPJ-FL-10-6B-R
TOPJ-FL-10-6B-W
TOPJ-FL-10-21/2B-R
TOPJ-FL-10-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Oberflächenbehandlung

56.09 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

61.48 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

76.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4B (100A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

83.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4B (100A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

82.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5B (125A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

90.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5B (125A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

91.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6B (150A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

101.09 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6B (150A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

52.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

57.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.4 Dichtungswerkstoff EPDM Haupteinheits-Material Gusseisen
Festziehender Bolzentyp Schraube und Mutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support