SUS Top System (Gehäuse)

SUS Top System (Gehäuse)
  • Mengenrabatt

Designed for stainless steel pipes.

[Features]
· Wide selection of products for surface treatments.
· Prevents bolt from dropping out during construction work, allowing safe and quick operation.
· Due to recent environmental degradation affecting water supply, a high concentration of chlorine has been used for sterilization, significantly affecting pipes.
· As a result, we have developed and adopted a gasket with heat resistant and chlorine resistant properties.
· Because we offer a wide range of stainless steel SUS Top Systems, joining of mid to large diameter stainless steel piping is made easy via combinations of top joint epoxy-coated products and Nylon-coated products.
· Pipe treatment and joining are simpler and faster than when threaded fittings or weld joining is used.
· Structurally strong and flexible against pipe sagging and stretching (able to support loop piping, etc.).
· Fitting suppresses elastic flexibility, supporting the R-5 and R-11, by providing unevenness on the mating surface of the housing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUST-30SU
SUST-40SU
SUST-50SU
SUST-60SU
SUST-75SU
SUST-80SU
SUST-100SU
SUST-125SU
SUST-150SU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße

71.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 30Su

73.38 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 40Su

74.96 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 50Su

79.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 60Su

91.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 75Su

95.64 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 80Su

117.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 100Su

140.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 125Su

164.37 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 150Su

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verbinder Passendes Rohr Edelstahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Dichtungswerkstoff Hitze- und chlorbeständiges EPDM Haupteinheits-Material EN 1.4408 Äquiv.
Festziehender Bolzentyp Schraube und Mutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support