• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUS Top System (Verbindungen), 45°-T-Stück

SUS Top System (Verbindungen), 45°-T-Stück
  • Mengenrabatt

For stainless steel pipes

[Features]
▪Using in combination with a Koma-SUS fitting enables flexible arrangements of small- to medium-diameter stainless steel piping (13-150 SU). · Strong fitting by pipe expansion.
· Fitting structure enables tube expanded portion to hook on a nut.
· Even if nut is not tightened, there is no need to worry about the nut coming off if it is engaged with the screw on the main body.
· Easy pipe expansion.
▪ With the dedicated pipe expander, pipe expansion work can be performed easily.
· Secure connections are formed quickly.
· Post pipe expansion fitting can be easily performed with a pipe wrench.
▪ By providing installation of packing room, packing falls are prevented, avoiding mounting failures of parts during construction.
▪ Tightening omission can be confirmed at a glance with FP colors of red and blue.
▪ At the hand tightening stage, you can visually inspect for the red FP color.
· When tightened at an appropriate torque, the red FP color is hidden under the blue FP color and can no longer be seen. In this manner, tightening completion can be checked at a glance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUST-45L-60SU
SUST-45L-75SU
SUST-45L-80SU
SUST-45L-100SU
SUST-45L-125SU
SUST-45L-150SU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße

53.23 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60Su

64.98 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 75Su

80.05 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 80Su

91.98 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100Su

152.60 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 125Su

206.17 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 150Su

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Edelstahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Dichtungswerkstoff Hitze- und chlorbeständiges EPDM Haupteinheits-Material EN 1.4408 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support