• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUS Top System (Verbindungen), 10K Flansch-Adapter

SUS Top System (Verbindungen), 10K Flansch-Adapter
  • Mengenrabatt

For stainless steel pipes

[Features]
· Koma-SUS fittings are expanded, pipe fittings for stainless steel pipes that enable reliable pipe installations without requiring special tools or complicated techniques.
· Well-received by customers and already in use in many installations.
· Strong fitting via pipe expansion.
· Fitting features a structure wherein the tube's expanded portion is hooked onto a nut.
· If the nut is not tightened, there is no need to worry about the nut coming off as it is engaged with the screw on the main body.
· Secure connections are formed quickly.
· Joining after expanding the pipe can easily be performed using a pipe wrench.
· Furthermore, packing is prevented from falling out by providing a packing room, thus preventing part attachment failure during installation.
· Tightening misses can be confirmed at a glance by checking whether the FP color is blue or red.
· During hand tightening, a red FP color can be seen.
· When tightening to the appropriate torque is completed, the red FP color is hidden and cannot be seen under the blue FP color, and completion of tightening can be confirmed at a glance.
· Pipe expansion is easy.
· Pipe expansion can easily be performed using a special pipe expander.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUST-10KFA-60SU
SUST-10KFA-75SU
SUST-10KFA-80SU
SUST-10KFA-100SU
SUST-10KFA-125SU
SUST-10KFA-150SU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße

177.98 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60Su

204.62 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 75Su

231.23 €

9 Arbeitstage 80Su

273.75 €

9 Arbeitstage 100Su

442.75 €

9 Arbeitstage 125Su

532.99 €

9 Arbeitstage 150Su

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Edelstahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Dichtungswerkstoff Hitze- und chlorbeständiges EPDM Haupteinheits-Material EN 1.4408 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support