SUS Top System (Verbindungen), Reduzier-Stutzen

SUS Top System (Verbindungen), Reduzier-Stutzen
  • Mengenrabatt

For stainless steel pipes

[Features]
▪ Due to the combination with Koma-SUS fitting, the stainless steel pipe of bore with small or medium size (13 to 150SU) can be flexibly used.
· Koma-SUS fittings are expanded type pipe fittings for stainless steel pipes that enable reliable pipe installations without requiring special tools or complicated techniques.
· Well-received by customers and already in use in many installations.
· Strong fitting by pipe expansion.
· Fitting has a structure where the tube's expanded portion is hooked on a nut.
· If a nut is not tightened, there is no need to worry about the nut coming off if it is engaged with the screw on the main body.
▪ Easy pipe expansion.
▪ With the dedicated pipe expander, pipe expansion work can be performed easily.
· Secure connections are formed quickly.
▪ Post pipe expansion fitting can be easily performed with a pipe wrench.
▪ By providing packing room, fall of packing is prevented. This prevents non-mounting of parts occurred during construction.
▪ Tightening omission can be confirmed at a glance with FP colors of red and blue.
▪ At the hand tightening stage, you can visually inspect for the red FP color.
▪ When tightened at an appropriate torque, the red FP color hides under the blue FP color and becomes invisible. In this manner, tightening completion can be checked at a glance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUST-RS-75X50SU
SUST-RS-75X60SU
SUST-RS-80X60SU
SUST-RS-80X75SU
SUST-RS-100X60SU
SUST-RS-100X75SU
SUST-RS-100X80SU
SUST-RS-125X75SU
SUST-RS-125X80SU
SUST-RS-125X100SU
SUST-RS-150X80SU
SUST-RS-150X100SU
SUST-RS-150X125SU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Nenngröße 2. Ende

59.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 75Su50Su

59.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 75Su60Su

65.58 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 80Su60Su

65.58 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 80Su75Su

79.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 100Su60Su

88.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 100Su75Su

88.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 100Su80Su

116.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 125Su75Su

119.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 125Su80Su

119.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 125Su100Su

138.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 150Su80Su

144.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 150Su100Su

144.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 150Su125Su

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstücke Passendes Rohr Edelstahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Dichtungswerkstoff Hitze- und chlorbeständiges EPDM Haupteinheits-Material EN 1.4408 Äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support