• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TF50 / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TF50 / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 66 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 58.8 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF50
TF50F
TF50S
TF50SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

8.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

8.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung46356050-Quadratische Platte

10.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung40-54--Dreieckige Platte

10.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung46356050-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 66 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 43.5
Wendekreis C(mm) 17

Technischer Support