Möbelrollen / FW050N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / FW050N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. 58.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 58.8 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW050N3
FW050N3S
FW050N4
FW050N4S
FW050N8
FW050N8S
FW050N10
FW050N10S
FW050N12
FW050N12P1.25
FW050N12S
FW050N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

10.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

11.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

10.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

11.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

10.12 €

1 5 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

11.75 €

1 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

10.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

11.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

10.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

10.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

11.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

11.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 58.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 43.5
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support