Möbelrollen / TE40JN / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TE40JN / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 45 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 43.5 und 45 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 39.2 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE40JN3
TE40JN3S
TE40JN8
TE40JN8S
TE40JN10
TE40JN12
TE40JN12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

8.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

9.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

7.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43.5Ohne StopperM8X1.25

9.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43.5Mit RotationsklemmeM8X1.25

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 43.5Ohne StopperM10X1.5

9.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 45Ohne StopperM12X1.75

10.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 45Mit RotationsklemmeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support