Möbelrollen / TE40JCR / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TE40JCR / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 51.5 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 49 und 51.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 39.2 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE40JCR
TE40JCRF
TE40JSCR
TE40JSCRF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

8.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 49Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

8.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

9.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 49Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

10.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support