Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 57.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 58.8 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TE50N3CR |
TE50N3SCR |
TE50N4CR |
TE50N4SCR |
TE50N8CR |
TE50N8SCR |
TE50N10CR |
TE50N10SCR |
TE50N12CR |
TE50N12CRP1.25 |
TE50N12SCR |
TE50N12SCRP1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
11.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
12.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
11.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
12.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
11.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
11.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.25 | |
12.85 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 57.5 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 58.8 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 50 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften