Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 68.5 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 98 daN (kgf) ausgelegt. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEC60JN3 |
TEC60JN3S |
TEC60JN4 |
TEC60JN4S |
TEC60JN8 |
TEC60JN8S |
TEC60JN10 |
TEC60JN10S |
TEC60JN12 |
TEC60JN12P1.25 |
TEC60JN12S |
TEC60JN12SP1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
15.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
14.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
16.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
13.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
15.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
13.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
15.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
13.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
14.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.25 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | |
16.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 68.5 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften