Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 93 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 117.6 daN (kgf) ausgelegt. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TE75 |
TE750 |
TE750S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 oder Fb (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Form des Montageabschnitts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.89 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrung | 50 | 50 | 66 | 66 | - | Quadratische Platte | |
32.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 51 | Rundplatte | |
34.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 51 | Rundplatte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 93 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 117.6 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 75 | Radbreite W(mm) | 64 |
Wendekreis C(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Form des Montageabschnitts
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften