Möbelrollen / TE75K / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TE75K / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 93 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 117.6 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE75K
TE75KS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

33.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

35.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 93 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90 Plattenbreite F2(mm) 90
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support