• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen / TE75KN / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TE75KN / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 84.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 117.6 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE75KN12
TE75KN12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

31.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper

33.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Gewindedurchmesser Nd M12X1.75 Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite W(mm) 64 Form des Montageabschnitts Ausführung mit Schraubbefestigung

Technischer Support