Möbelrollen / TY40B / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TY40B / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 - 51.5 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Zwischen 49 und 51.5 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 39.2 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY40B
TY40BF
TY40SB
TY40SBF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

6.57 €

1 9 Arbeitstage 49Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

6.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

8.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 49Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

8.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support