Möbelrollen / TY50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TY50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 57.5 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 58.8 daN (kgf) ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer und Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY50N3
TY50N3S
TY50N4
TY50N4S
TY50N8
TY50N8S
TY50N8SV
TY50N10
TY50N10S
TY50N12
TY50N12P1.25
TY50N12S
TY50N12SP1.25
TY50N12SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlag Radwerkstoff Gewindedurchmesser Nd Modellnummer endet mit V

9.03 €

1 9 Arbeitstage -Ohne StopperNylonW3/8X Schraubengewinde 16kA

10.64 €

1 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeNylonW3/8X Schraubengewinde 16kA

9.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Ohne StopperNylonU1/2X Schraubengewinde 20kA

10.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeNylonU1/2X Schraubengewinde 20kA

6.69 €

1 5 Arbeitstage 10Ohne StopperNylonM8X1.25kA

10.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeNylonM8X1.25kA

8.36 €

1 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeElastomerM8X1.25Ja (Metallstopperteil)

9.01 €

1 9 Arbeitstage -Ohne StopperNylonM10X1.5kA

10.63 €

1 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeNylonM10X1.5kA

6.75 €

1 5 Arbeitstage 10Ohne StopperNylonM12X1.75kA

9.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Ohne StopperNylonM12X1.25kA

10.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeNylonM12X1.75kA

10.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeNylonM12X1.25kA

8.40 €

1 9 Arbeitstage -Mit RotationsklemmeElastomerM12X1.75Ja (Metallstopperteil)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49 Wendekreis C(mm) 17
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support