Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 65 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 58.8 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TY50B |
TY50BF |
TY50SB |
TY50SBF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 oder Fb (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Form des Montageabschnitts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 40 | Dreieckige Platte | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Quadratische Platte | |
9.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 40 | Dreieckige Platte | |
10.66 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Quadratische Platte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 65 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 58.8 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 50 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Form des Montageabschnitts
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften