Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 68.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 98 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TY60JN3 |
TY60JN3S |
TY60JN4 |
TY60JN4S |
TY60JN8 |
TY60JN8S |
TY60JN8SV |
TY60JN10 |
TY60JN10S |
TY60JN12 |
TY60JN12P1.25 |
TY60JN12S |
TY60JN12SP1.25 |
TY60JN12SV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | Modellnummer endet mit V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | kA | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | kA | |
11.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | U1/2X Schraubengewinde 20 | kA | |
13.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | U1/2X Schraubengewinde 20 | kA | |
8.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ohne Stopper | M8X1.25 | kA | ||
12.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | kA | |
10.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | Ja (Metallstopperteil) | ||
11.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | M10X1.5 | kA | ||
12.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | kA | |
8.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Stopper | M12X1.75 | kA | ||
11.02 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | M12X1.25 | kA | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | kA | |
12.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M12X1.25 | kA | |
10.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | Ja (Metallstopperteil) |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 68.5 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Modellnummer endet mit V
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften