Möbelrollen / TY60JNB / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TY60JNB / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 68.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 98 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY60JN3B
TY60JN3SB
TY60JN4B
TY60JN4SB
TY60JN8B
TY60JN8SB
TY60JN10B
TY60JN10SB
TY60JN12B
TY60JN12BP1.25
TY60JN12SB
TY60JN12SBP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

10.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

11.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

10.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

11.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

10.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

11.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

10.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

12.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

10.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

10.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

11.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

12.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 68.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support