Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 mm / [Traglast] 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. 70 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 147 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G7N3 |
G7N3S |
G7N10 |
G7N12 |
G7N12S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
16.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
14.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
14.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
16.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 70 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 147 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite W(mm) | 44 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften