Möbelrollen / MY4E / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / MY4E / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 mm / [Traglast] 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 60 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 49 daN (kgf) ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MY4E
MY4EF
MY4ES
MY4ESF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

13.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----34Dreieckige Platte

13.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

14.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----34Dreieckige Platte

14.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 60 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 49 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 39
Wendekreis C(mm) 12.5

Technischer Support