Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 53 - 54.5 mm / [Traglast] 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 53 und 54.5 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 49 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MY4EN3 |
MY4EN3S |
MY4EN8 |
MY4EN8S |
MY4EN10 |
MY4EN10S |
MY4EN12 |
MY4EN12S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
14.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
14.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
13.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Ohne Stopper | M10X1.5 | |
14.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 53 | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 54.5 | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
16.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 54.5 | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Rollen-Ø D(mm) | 40 | Radbreite W(mm) | 39 | Wendekreis C(mm) | 12.5 |
Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften