Möbelrollen / MY6N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / MY6N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 67 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 67 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 78.4 daN (kgf) ausgelegt. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MY6N3
MY6N3S
MY6N4
MY6N4S
MY6N8
MY6N8S
MY6N10
MY6N10S
MY6N12
MY6N12P1.25
MY6N12S
MY6N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

14.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

16.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

14.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

16.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

14.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

16.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

14.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

16.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

14.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

14.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

16.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

16.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 67 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 45
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support