Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 113 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 113 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 98 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N100N12 |
N100N12S |
N100N16 |
N100N16S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
84.87 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
93.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | ||
84.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | |
93.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 113 | Eigenschaften | Rolle mit Lagern |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Elastomer |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite W(mm) | 66 | Wendekreis C(mm) | 28 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften