Möbelrollen / CF075N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / CF075N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 84.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 78.4 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF075N3
CF075N4
CF075N8
CF075N10
CF075N12
CF075N12P1.25
CFW075N3
CFW075N4
CFW075N8
CFW075N10
CFW075N12
CFW075N12P1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindedurchmesser Nd Hülse

29.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage W3/8X Schraubengewinde 16Grau

29.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage U1/2X Schraubengewinde 20Grau

29.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M8X1.25Grau

29.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M10X1.5Grau

29.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M12X1.75Grau

29.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M12X1.25Grau

29.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage W3/8X Schraubengewinde 16Weiß

29.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage U1/2X Schraubengewinde 20Weiß

29.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M8X1.25Weiß

29.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M10X1.5Weiß

29.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M12X1.75Weiß

29.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M12X1.25Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite W(mm) 48 Wendekreis C(mm) 20 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support