Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 110 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 78.4 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F100N3 |
F100N3WS |
F100N8 |
F100N8WS |
F100N10 |
F100N12 |
F100N12P1.25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
29.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M8X1.25 | |
30.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M10X1.5 | ||
30.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
27.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ohne Stopper | M12X1.25 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 110 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 78.4 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite W(mm) | 47 |
Wendekreis C(mm) | 24 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften