Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 84.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 117.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEA75N3 |
TEA75N3S |
TEA75N12 |
TEA75N12S |
TEA75N16 |
TEA75N16S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
36.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
34.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | |
34.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | |
36.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 84.5 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 117.6 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 75 | Radbreite W(mm) | 64 |
Wendekreis C(mm) | 20 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften