Möbelrollen / TEC75N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TEC75N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 84.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 117.6 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEC75N3
TEC75N3S
TEC75N12
TEC75N12S
TEC75N16
TEC75N16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

36.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

38.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

36.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

38.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

36.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper[M16] M16X2.0

38.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit Rotationsklemme[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64
Wendekreis C(mm) 20 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support