Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 166.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. 84.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 166.6 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TY75N3 |
TY75N3S |
TY75N12 |
TY75N12S |
TY75N16 |
TY75N16S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
23.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | |
21.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | ||
23.14 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 84.5 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 166.6 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 75 | Radbreite W(mm) | 64 |
Wendekreis C(mm) | 20 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften