Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 48 - 63.5 mm / [Traglast] 58.8, 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 48 und 63.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 58.8 oder 78.4 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist technischer Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TX40 |
TX40F |
TX50 |
TX50F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (effektive Last) (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 oder Fb (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis C (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Form des Montageabschnitts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 48 | 58.8 | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 38 | 38.5 | 15 | 28 | Dreieckige Platte | |
6.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50.5 | 58.8 | Rundbohrung | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 15 | - | Quadratische Platte | |
9.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 63.5 | 78.4 | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 47 | 45 | 17 | 40 | Dreieckige Platte | |
10.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 63.5 | 78.4 | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | 47 | 45 | 17 | - | Quadratische Platte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | Ohne Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Verstärkter Spezialkunststoff | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last (effektive Last)(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis C(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Form des Montageabschnitts
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften