Hersteller-Teilenummer: E3NC-LA21 2M
Marke: OMRON
Preis: 341.02 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3NC-LA21 2M
Ausführung | Lasersensor (Verstärker) | Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt | Erkennungsmethode | Lichtschranken-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polycarbonat | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit separatem Verstärker |
Betriebsumgebung | Standard / Kältebeständigkeit | Raumbetriebstemperatur(℃) | -25::40 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
Schutzart | IP65 | Max. Kopfbreite(mm) | 37 | Max. Kopfgroße, Höhe(mm) | 10 |
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm) | 83.4 | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Automatische Schwellwertkorrektur / Externer Eingang / Reaktionszeiteinstellung / Leistungsabstimmung | Versorgungsspannung(V) | 10-30 VAC |
Ausgangsformat | NPN-Ausgang | Betriebsmodus | Licht sichtbar – EIN | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel |
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Kabellänge(m) | 2 |
Zeitschalter | Auswahl zwischen Zeitschalterfunktion deaktiviert/AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabil/EIN-AUS-Schaltverzögerung | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Punkt-Ø(mm) | - |
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | - | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - |
Laserklasse | Klasse 1 | Form (Verstärker) | Quadratisch | Material (Verstärker) | - |
Passende Sensoren | E3NC-LH01/E3NC-LH02 | Überblick | Inkl. dynamischer Leistungsregelung (DPC) | Form (Strahl) | - |
Eingang/Ausgang | 2 Ausgänge + 1 Eingang | Freischnitt-Unterstützung | - | Festigkeit (Zug)(N) | - |
Festigkeit (Anzug)(N▪m) | - | Öffnungswinkel(°) | - | Material (Messkopf) | - |
Befestigungsmethode | - | Kombi-Objektiv | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte Lasersensor E3NC-L-Serie / Laserverstärker [E3NC-LA], die Teilenummer ist E3NC-LA21 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3NC-LA21 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften