Kompakte Lasersensor E3NC-L-Serie Sensorkopf [E3NC-LH]

Kompakte Lasersensor E3NC-L-Serie Sensorkopf [E3NC-LH]
Equipped with 2 sensor heads for short distance and long distance

[Features]
· Long distance spot variable provides stable detection at a minimum size of ø0.1 mm customized to suit the amplifier.
· You can select from 2 sensor heads are provided for long distance and short distance depending on the scene.
· Stable detection is possible even during spot variable and smallest spot variation of the workpiece
· A reliable robot cable is used to ensure best performance even in the adverse environment, a safe laser class 1 is used
· A clear "White color display" that provides high visibility has been used.
· A stable detection is achieved through easy settings and smart touch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3NC-LH01 2M
E3NC-LH02 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Form (Strahl) Befestigungsmethode Erkennungsabstand
(mm)

442.28 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 100Ausführung mit teilweiser Reflexion26.834.5-Ca. φ0,1 (bei Abstand 70 mm)Montagewinkel E39-L186 (Sensorkopf)70±15

442.28 €

1 7 Arbeitstage Bis zu 1.000Diffusionsreflektierende Ausführung28.927-Ca. φ0,8 (bei Abstand 300 mm)Montagewinkel E39-L185 (Sensorkopf)750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sensorkopf Erfasstes Objekt Lichtundurchlässiges Objekt Erkennungsmethode Retroreflektierend
Lichtachse, Positionierung, Ausführung Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung Strahlform Kleine Punkte Lichtquelle Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht
Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Polybutylenterephthalat Verstärker, Zubehör, Ausführung Ausführung mit separatem Verstärker
Betriebsumgebung Standard / Kältebeständigkeit Raumbetriebstemperatur(℃) -10::55 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85
Schutzart IP65 Max. Kopfgroße, Höhe(mm) 12.4 Versorgungsspannung(V) -
Ausgangsformat - Betriebsmodus - Anschlussmethode Ausführung mit Steckerrelais
Kabellänge(m) 2 Zeitschalter - Zubehörfunktion (ohne Verstärker) -
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) - Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) - Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) -
Laserklasse Klasse 1 Form (Verstärker) Quadratisch Passende Sensoren E3NC-LH01/E3NC-LH02
Überblick Sensorkopf Eingang/Ausgang - Freischnitt-Unterstützung -
Festigkeit (Zug)(N) - Festigkeit (Anzug)(N▪m) - Öffnungswinkel(°) -
Material (Messkopf) - Kombi-Objektiv -

Technischer Support