Schlitz-Kupplungen / MC / Querschlitz / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium

Schlitz-Kupplungen / MC / Querschlitz / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Backlash 0. High torsional rigidity and excellent responsiveness.· Low inertia.

[Features]
· Powerfully clamp the workpiece in all positions.
· Quick and reliable operation.
· LZX-KV, LZX-SK···Steel, LZXS-KV, LZXS-SK···Stainless steel.
· Adjustment range is an angle of 261.6°, a circumference of 86.75 mm, and a tightening direction of 6 mm.
· Steel eccentric cams are quenched and ground.
· Excellent positioning accuracy, and wear resistance.
· LZX-KV, LZXS-KV···for the eccentric cam with lever, the lever position can be changed as needed.
· LZX-SK, LZXS-SK···type operated with lever-less spanner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC200508C2

Teilenummer
MC200508C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.09 €

39.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel [D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 5
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 8 Grundwerkstoff Aluminiumlegierung zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 0.05 bis 1.00
[A] Außendurchmesser(mm) 20 Länge W(mm) 26 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment
Anwendung Standard / Schrittmotor Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 1 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Radialversatz(mm) 0.1 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0.4
Trägheitsmoment(kg・m2) 9,1 × 10-7 Verwendete Schraube M M2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / MC / Querschlitz / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MC200508C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC200508C2.

Technischer Support