Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC160505S |
MC251012S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | Länge W (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Verwendete Schraube M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.53 € 20.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3,3 × 10-7 | M3 | ||
55.21 € 28.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 31 | 2 | 0.15 | 0.5 | 26 × 10-7 | M4 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
Länge W(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Verwendete Schraube M
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften