Kegelrollenlager

Kegelrollenlager

[Features]
· Can be used in combination to withstand combined radial and axial load, and can also be used as a double row type.
[Applications] Automotive transmission / automotive final reduction gear / vehicle wheels / axle for railway vehicles / other general use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30319
30320
30324
E30316J
E30317
E30318
E30322J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Zulässige Drehgeschwindigkeit (Fettschmierung)
(rpm)
Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Statische Gundtragzahl Cor
(N)

95.95 €

6 Arbeitstage 1095200452000317000368000

123.56 €

7 Arbeitstage 10100215471800344000400000

237.62 €

7 Arbeitstage 10120260551500505000611000

73.10 €

6 Arbeitstage -80170392300294000355000

86.93 €

6 Arbeitstage -85180412200305000367000

109.45 €

6 Arbeitstage 1090190432100336000407000

197.47 €

6 Arbeitstage -110240501600481000590000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Kegelrolle Außenring Mit Außenring Material Lagerring Stahl
Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Größe Standards Metrisches System
Spezifikationen Standard Material Überträger Stahl Außenring, Ausführung Flach
Halterung Stanzen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support