Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

POM (Polyacetal) / One-Touch-Niete

POM (Polyacetal) / One-Touch-Niete
  • Mengenrabatt

[Basic shape] One-touch rivet
[Surface treatment](Details) none
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Materials] PC PEEK POM
[L] 15.5 16 17 D 3 5 7
[Type] PC/WR PEEK/WR POM/WR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM/WR-PC-D3-L17
POM/WR-PC-D5-L16
POM/WR-PC-D7-L15.5
POM/WR-PEEK-D3-L17
POM/WR-PEEK-D5-L16
POM/WR-PEEK-D7-L15.5
POM/WR-POM-D3-L17
POM/WR-POM-D5-L16
POM/WR-POM-D7-L15.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff L D

3.67 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10PC173

3.75 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10PC165

3.85 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10PC15.57

8.61 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10PEEK173

8.82 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10PEEK165

9.04 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10PEEK15.57

3.65 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10POM173

3.73 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10POM165

3.83 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 10POM15.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform One-Touch-Niete Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support