Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Anzahl der Bahnen | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 35 | 21 | ||
19.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 1 | 14 | 22 | 15 | ||
20.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 1 | 14 | 35 | 15 | ||
20.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 32 | 16 | ||
25.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 1 | 15 | 38 | 16 | ||
29.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 1 | 15 | 45 | 16 | ||
33.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 1 | 16 | 51 | 17 | ||
37.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 1 | 16 | 51 | 17 | ||
42.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
46.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
53.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
63.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
68.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 1 | 20 | 63 | 21 | ||
92.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
93.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 23 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
102.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
107.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
116.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
127.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
138.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
152.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 31 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
156.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
166.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
170.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
177.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 1 | 26 | 75 | 27 | ||
199.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
175.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 37 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
156.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
191.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 39 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
167.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
203.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 41 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
184.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 42 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
231.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 43 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
199.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
247.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 46 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
260.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 47 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
221.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
238.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
321.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 52 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
332.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 53 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
272.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 54 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
356.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 55 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
368.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 56 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
392.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 58 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
400.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 59 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
351.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 1 | 26 | 80 | 27 | ||
429.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 1 | 26 | 89 | 27 | ||
479.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | 1 | 26 | 89 | 27 | ||
559.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | 1 | 26 | 89 | 27 | ||
764.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 1 | 26 | 95 | 27 | ||
950.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 1 | 26 | 95 | 27 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 80 | Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Anzahl der Bahnen
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften