• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Freebear-Gerätetisch, Modell mit Hebegriff, Freebear-Tisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFT-6
HFT-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKugel-Ø
(Ø)
Seitenlänge A
(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke
(mm)

2,056.20 €

23 Arbeitstage 1025.4600100X5

2,784.85 €

7 Arbeitstage 1025.4900100X8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Zulässige Last(N) 4905 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Außen-Ø(Ø) NA Anwendung Griffhebel Montagehöhe(mm) 95

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support