• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Freebear-Gerätetisch, Modell mit Hebegriff, Rolltisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRT-6
HRT-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKugel-Ø
(Ø)
Seitenlänge A
(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke
(mm)

2,015.09 €

7 Arbeitstage 10NA600100X5

3,203.20 €

7 Arbeitstage 10NA900100X8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Zulässige Last(N) 4905 Außen-Ø(Ø) NA Anwendung Griffhebel (Rolle)
Montagehöhe(mm) 118

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support