Freebear-Gerätetisch, Air-Lift-Modell, Freebear-Tisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFT-6

Teilenummer
AFT-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2,142.56 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1 bis 5000
Zulässige Last(N) 4905 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Außen-Ø(Ø) NA Kugel-Ø(Ø) 25.4 Seitenlänge A(mm) 600
Abstand x Anzahl der Stücke(mm) 100X5 Anwendung Druckluft Montagehöhe(mm) 59.5

Sie befinden sich auf der Seite für Freebear-Gerätetisch, Air-Lift-Modell, Freebear-Tisch, die Teilenummer ist AFT-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFT-6.

Technischer Support