• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Freebear-Gerätetische, Freebear-Gerät (Produkt zur Müllbeseitigung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FU-9-75
FU-18-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge L
(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke
(mm)

97.10 €

1 5 Arbeitstage 1090075X11

184.64 €

1 8 Arbeitstage 10180075X23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abfallentladung Form Einheit Zulässige Last(N) NA
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Außen-Ø(Ø) NA
Kugel-Ø(Ø) 25.4 Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 34.6

Technischer Support