• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Näherungssensoren mit komplett aus rostfreiem Stahl hergestelltem Gehäuse [E2EF]

Näherungssensoren mit komplett aus rostfreiem Stahl hergestelltem Gehäuse [E2EF]

Long range metal head proximity sensor that withstands harsh environments where the workpiece can rub against the sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2EF-QX2D1 2M
E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-QX3D1 2M
E2EF-QX3D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-QX7D1 2M
E2EF-QX7D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-QX12D1 2M
E2EF-QX12D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X3D1 2M
E2EF-X3D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X7D1 2M
E2EF-X7D1-M1TGJ 0.3M
E2EF-X12D1 2M
E2EF-X12D1-M1TGJ 0.3M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung]
(mm)
Betriebsumgebung Gehäusematerial Beschichtungserkennung Größe Schraubensensorkopf Kopfgröße, Tiefe (Bereich)
(mm)
Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Anschlussmethode Kabellänge
(m)
Kabelspezifikation Details Erfassungsabstand L1
(mm)

100.34 €

5 Arbeitstage Bis zu 2Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM820.1 bis 3025Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ4, 2-adrig2

102.04 €

5 Arbeitstage Bis zu 2Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM820.1 bis 3025Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ42

104.59 €

5 Arbeitstage Bis 3Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM1250.1 bis 6033Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig3

106.27 €

5 Arbeitstage Bis 3Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM1250.1 bis 6033Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ63

110.52 €

5 Arbeitstage Bis zu 10Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM1830.1 bis 4036Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig7

112.21 €

5 Arbeitstage Bis zu 10Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM1830.1 bis 4036Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ67

115.61 €

5 Arbeitstage Bis zu 20Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM3040.1 bis 5043Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig12

119.16 €

5 Arbeitstage Bis zu 20Standard / Zerstäubungsfest / Nicht spandend / KältebeständigkeitEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungEdelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Fluorkunststoff-BeschichtungM3040.1 bis 5043Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ612

102.12 €

5 Arbeitstage Bis zu 2Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M820.1 bis 3025Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ42

103.29 €

5 Arbeitstage Bis 3Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M1230.1 bis 4033Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig3

105.63 €

5 Arbeitstage Bis 3Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M1230.1 bis 4033Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ63

109.15 €

5 Arbeitstage Bis zu 10Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M1830.1 bis 4036Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig7

111.48 €

5 Arbeitstage Bis zu 10Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M1830.1 bis 4036Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ67

114.99 €

5 Arbeitstage Bis zu 20Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M3040.1 bis 5043Ausführung mit integriertem Kabel2Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ6, 2-adrig12

117.34 €

5 Arbeitstage Bis zu 20Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)M3040.1 bis 5043Ausführung mit Steckerrelais (M12)0.3Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) (schwer entflammbar), φ612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schraubentyp Erfasstes Objekt Magnetisches Metall Geschirmt/Nicht geschirmt Geschirmte Ausführung
Richtungserkennung Vorderseite Verstärker Ausführung mit integriertem Verstärker Erworbene Standards CE / UL / IEC
Schutzvorrichtung (IEC) IP67 Stromtyp 2-adrige DC-Ausführung Versorgungsspannung 10-30 VDC
Ausgangsformat DC, 2-adrig, gepolt Betriebsmodus NO Anordnung der Anschlussstifte -
Ausführung mit abweichender Frequenz Standard Beinhaltete Funktion - Ausführung -
Kombination aus Verstärker/Kopf -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support