Hersteller-Teilenummer: 6009
Marke: KS SANGYO
Preis: 20.57 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Werkstoff: [Edelstahldraht] Edelstahldraht
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich): Bis zu 1,25 N
Haken gegenüber Winkel: 180° (Standard)
Zulässige Last P2: 0.2254 N
Länge L2 bei zulässiger Last: 14.1 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6009
Teilenummer
|
---|
6009 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Haken gegenüber Winkel | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 14.1 | 7.9 | 0.9 | 0.0588 | 0.0265 | 0.1 | 62.5 | 20 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / D-Serie / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 6009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6009.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Haken gegenüber Winkel
Zulässige Last P2(N)
Länge L2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge Lf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Anfangsspannung Pi(N)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6004 |
6005 |
6006 |
6011 |
6012 |
6013 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Haken gegenüber Winkel | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 4.8 | 3.1 | 1.1 | 0.0392 | 0.0813 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.0392 | 0.0686 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.1764 | 6.1 | 3.6 | 1.1 | 0.0392 | 0.0549 | 0.1 | 15.5 | 20 |