Zugfedern / D-Serie / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°【1-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Zugfedern / D-Serie / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6051

Marke: KS SANGYO

Preis: 18.84

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Werkstoff: [Edelstahldraht] Edelstahldraht

Zulässige Last (konfigurierbare Bereich): Bis zu 1,25 N

Haken gegenüber Winkel: 180° (Standard)

Zulässige Last P2: 0.5978 N

Länge L2 bei zulässiger Last: 5.4 mm


  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6051

Teilenummer
6051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Haken gegenüber Winkel Zulässige Last P2
(N)
Länge L2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge Lf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Anfangsspannung Pi
(N)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

18.84 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.59785.44.11.360.18620.30970.1610.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / D-Serie / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 6051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6051.

Produktvarianten

Teilenummer
6004
6005
6006
6052
6053
6054
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Haken gegenüber Winkel Zulässige Last P2
(N)
Länge L2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Länge Lf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Anfangsspannung Pi
(N)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

18.84 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.22545.53.60.90.05880.08620.119.520

20.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.22546.54.10.90.05880.06860.124.520

20.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.22547.94.80.90.05880.05290.131.520

20.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.59786.04.41.360.18620.25970.1612.520

20.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.59786.94.91.360.18620.20970.1615.520

20.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Edelstahldraht] EdelstahldrahtBis zu 1,25180° (Standard)0.59788.15.61.360.18620.16660.1619.520

Technischer Support