K-Serie, Schraubendruckfedern【1-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

K-Serie, Schraubendruckfedern
  • Mengenrabatt

Spring compliant with Japan Spring Manufactures Association Standard (JSMA No.7-cylinder type compression coil spring).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1047

Teilenummer
1047
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(Ø)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(Ø)
Feste Länge
(mm)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

13.04 €

20 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 10~1.50Beide Enden unpoliert0.886.141950.0690.262.27.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB

Sie befinden sich auf der Seite für K-Serie, Schraubendruckfedern, die Teilenummer ist 1047.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1047.

Produktvarianten

Teilenummer
1004
1005
1006
1048
1049
1050
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(Ø)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(Ø)
Feste Länge
(mm)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

11.66 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10~1.50Beide Enden unpoliert1.4251020.2840.234.21720

12.15 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10~1.50Beide Enden unpoliert0.831.924.52.50.3230.21.35.520

11.66 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10~1.50Beide Enden unpoliert0.882.7172.50.2060.21.77.520

12.15 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10~1.50Beide Enden unpoliert1.236.112050.0880.292.88.520

12.15 €

20 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 101.51~4.50Beide Enden unpoliert1.675.671750.1470.322.9820

11.66 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 101.51~4.50Beide Enden unpoliert1.678.753050.0780.324.51320

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support