Druckfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht【1-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Druckfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1020

Marke: KS SANGYO

Preis: 15.44

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Zulässige Last (konfigurierbare Bereich): Bis zu 1,50 N

Enden, Oberflächenstatus: Beide Enden unpoliert

Zulässige Last P2: 1.23 N

Höhe H2 bei zulässiger Last: 2.38 mm

Freie Höhe Hf: 5.5 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1020

Teilenummer
1020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(mm)
Feste Länge
(mm)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert1.232.385.53.50.3920.261.6520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB

Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht, die Teilenummer ist 1020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1020.

Produktvarianten

Teilenummer
1004
1005
1006
1021
1022
1023
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(mm)
Feste Länge
(mm)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert1.4251020.2840.234.21720

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert0.831.924.52.50.3230.21.35.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert0.882.7172.50.2060.21.77.520

14.13 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert1.233.75103.50.1960.262.4820

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert1.274.88133.50.1570.262.89.520

15.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,50Beide Enden unpoliert1.277203.50.0980.263.91420

Technischer Support